Valikko Haku

Keskusvedintulppa 17.5 mm 19.5 mm Keltainen

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 17.5 mm to 19.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Tuotekoodi:

498728

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,10 €
2500 - 4999 0,095 €
5000 - 7499 0,09 €
7500 - 9999 0,085 €
10000 + 0,0801 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

50,00 €

500 x 0,10 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä