Valikko Haku

Keskusvedintulppa 14.7 mm 17.0 mm Oranssi

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 14.7 to 17 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

CP-18

14850 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
550 - 5499 0,2466 €
5500 + 0,0972 €
Vakiopakkaus: 5500

Tilaa useita 550

Kokonaishinta:

135,63 €

550 x 0,2466 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä