Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, TPR Väri: Keltainen, Musta, Oranssi, Punainen Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
71 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,125 € - 0,3248 € 13891 Varastossa
LDPE
0,0972 € - 0,2466 € 42444 Varastossa
LDPE
0,1369 € - 0,3478 € 4918 Varastossa
LDPE
0,1711 € - 0,437 € 33517 Varastossa
LDPE
0,2327 € - 0,6469 € 24190 Varastossa
LDPE
0,0801 € - 0,10 € 4000 Varastossa
LDPE
0,0916 € - 0,1144 € 1409 Varastossa
LDPE
0,0342 € - 0,0871 € 860 Varastossa
LDPE
0,0527 € - 0,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
0,3628 € - 0,6152 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
0,5585 € - 1,495 € 7 Varastossa
LDPE
0,0957 € - 0,2432 € 4499 Varastossa
LDPE
0,1061 € - 0,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
0,156 € - 0,3967 € 4323 Varastossa
LDPE
0,1944 € - 0,4945 € 28571 Varastossa
LDPE
0,0434 € - 0,1106 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
0,0629 € - 0,0787 € 11522 Varastossa
LDPE
0,0801 € - 0,10 € 3695 Varastossa
LDPE
0,0629 € - 0,0787 € 23826 Varastossa
LDPE
0,1423 € - 0,1423 € 11863 Varastossa
TPR
  • / 4
Keskusvedintulppa 9.2 mm 10.9 mm Oranssi

CP-9

Hinta-alue
0,3248 € - 0,125 €

Varastotasot
13891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 14.7 mm 17.0 mm Oranssi

CP-18

Hinta-alue
0,2466 € - 0,0972 €

Varastotasot
42444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 24.6 mm 27.7 mm Oranssi

CP-37

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1369 €

Varastotasot
4918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 32.8 mm 33.2 mm Oranssi

CP-47

Hinta-alue
0,437 € - 0,1711 €

Varastotasot
33517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 41.0 mm 44.1 mm Oranssi

CP-56

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2327 €

Varastotasot
24190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 17.5 mm 19.5 mm Keltainen

498728

Hinta-alue
0,10 € - 0,0801 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 22.5 mm 25.5 mm Keltainen

498732

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0916 €

Varastotasot
1409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 6.2 mm 7.7 mm Punainen

110029

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0342 €

Varastotasot
860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 16.4 mm 18.3 mm Punainen

110035

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 48.2 mm 52.7 mm Punainen

110039

Hinta-alue
0,6152 € - 0,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 67.4 mm 70.2 mm Punainen

110042

Hinta-alue
1,495 € - 0,5585 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 11.4 mm 12.3 mm Oranssi

CP-12

Hinta-alue
0,2432 € - 0,0957 €

Varastotasot
4499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 18.5 mm 21.0 mm Oranssi

CP-24

Hinta-alue
0,2693 € - 0,1061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 27.8 mm 31.0 mm Oranssi

CP-42

Hinta-alue
0,3967 € - 0,156 €

Varastotasot
4323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 34.1 mm 38.8 mm Oranssi

CP-51

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1944 €

Varastotasot
28571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 10.9 mm 12.3 mm Punainen

110032

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 14.5 mm 17.0 mm Keltainen

498726

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
11522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 15.5 mm 18.0 mm Keltainen

498727

Hinta-alue
0,10 € - 0,0801 €

Varastotasot
3695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 13.5 mm 15.5 mm Keltainen

498724

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
23826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 17.0 mm 17.0 mm Musta

464906

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1423 €

Varastotasot
11863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3923509000