Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, TPR Väri: Keltainen, Musta, Oranssi, Punainen Series Code: SR1174, SR1067, SR1068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | D | d2 | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1163 € - 0,1292 € | 51350 Varastossa |
|
|
|
TPR
|
|
|
||
0,0286 € - 0,0357 € | 3000 Varastossa |
|
|
|
LDPE
|
|
|
||
0,0572 € - 0,0716 € | 22823 Varastossa |
|
|
|
LDPE
|
|
|
||
0,0797 € - 0,124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
0,0882 € - 0,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1
|
||
0,0941 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
0,0729 € - 0,1134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE
|
1.323 in
33.6 mm
|
1
|
||
0,0831 € - 0,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
0,0814 € - 0,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
1
|
||
0,0805 € - 0,1253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.