Valikko Haku

Mutterin suojahattu M8 32.0 mm PP Valkoinen

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Tuotekoodi:

036003111311

173 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1629 €
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1178 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

40,73 €

250 x 0,1629 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pultin kierre M8
Komponenttityyppi Jalusta
Materiaali PP
Väri Valkoinen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä