Valikko Haku

Mutterin suojahattu M8 8.3 mm 32.0 mm PP Keltainen

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Tuotekoodi:

036003213211

75 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1358 €
500 - 999 0,1271 €
1000 + 0,0978 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

33,95 €

250 x 0,1358 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pultin kierre M8
Komponenttityyppi Suoja
Materiaali PP
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä