Valikko Haku

Mutterin suojahattu M10 38.0 mm PP Keltainen

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Tuotekoodi:

036005113211

2138 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2656 €
500 - 999 0,1889 €
1000 + 0,1451 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,56 €

100 x 0,2656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pultin kierre M10
Komponenttityyppi Jalusta
Materiaali PP
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä