Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 299 | 5,4079 € |
300 - 499 | 4,1483 € |
500 + | 3,3269 € |
Väri | Musta |
---|---|
Kansimateriaali | ABS |
Suodatinmateriaali | Polyuretaanivaahto |
Sormisuojan materiaali | ABS |
Muoto | Neliö |
Sisältää | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 32.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.26 in |
Hampaan leveys | 40.0 mm |
Hampaan leveys | 1.575 in |
Tuulettimen koko | 40.0 mm |
Tuulettimen koko | 40.0 mm |
Asennusreiän halkaisija | 4.1 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.161 in |
Kokonaiskorkeus | 40.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.575 in |
Kokonaispaksuus | 4.8 mm |
Kokonaispaksuus | 0.189 in |
Kokonaisleveys | 40.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.575 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.