Valikko Haku

Tuuletinsuodatinsarja 80.0 mm 80.0 mm ABS;PU-vaahto

Tuulettimen suodattimen, suojuksen ja pidättimen kokoonpanosarja, joka tarjoaa IP30-luokan suojausta. Valmistettu iskunkestävästä muovista, joka tarjoaa L94-V0-luokan suojaa. Vaahtosuodatin täyttää myös savunmuodostusta koskevat UL94HF1-standardit
Tuotekoodi:

1221647

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 14,8068 €
100 - 249 6,6538 €
250 - 499 5,1204 €
500 + 4,0936 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,81 €

1 x 14,8068 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kansimateriaali ABS
Suodatinmateriaali Polyuretaanivaahto
Sormisuojan materiaali ABS
Muoto Neliö
Sisältää Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 71.4 mm
Hampaan leveys 83.5 mm
Tuulettimen koko 80.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.0 mm
Kokonaiskorkeus 83.5 mm
Kokonaispaksuus 6.6 mm
Kokonaisleveys 83.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä