Valikko Haku

Tuuletinsuodatinsarja 120.0 mm 120.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Tuotekoodi:

RCP-120-T

1312 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 9,1468 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

91,47 €

10 x 9,1468 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kansimateriaali Nailon
Suodatinmateriaali Polyesteri
Sormisuojan materiaali Nailon
Muoto Neliö
Sisältää Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Syvyys 126.3 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 105.5 mm
Hampaan leveys 126.3 mm
Tuulettimen koko 120.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.1 mm
Kokonaispaksuus 6.2 mm
Kokonaisleveys 120.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä