Valikko Haku

N/A 9.5 mm (L)

Tämä lukittuva piirilevytuki on tarkoitettu työnnettäväksi reikään ja takaa tukevan kiinnityksen. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

BHDL-6-01

13866 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2169 €
5000 - 9999 0,2003 €
10000 + 0,1906 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

216,90 €

1000 x 0,2169 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 7.9 mm
Lukkokannan korkeus A 5.6 mm
Paneelin paksuusalue A 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä