Valikko Haku

Työntöruuvi M10 41.9 1.9 Teräs

Tämä muovituen työntöruuvi on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että vältetään samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Valmistettu teräksestä, mikä antaa lisäkestävyyttä ja -lujuutta.
Tuotekoodi:

20255268

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 3,56 €
20 - 49 3,20 €
50 - 99 3,03 €
100 - 499 2,67 €
500 + 2,31 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,56 €

1 x 3,56 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
l1 41.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Paino gr 17.0
Materiaali Teräs
Alustatyyppi Thermo Pad

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä