Valikko Haku

Työntöruuvit - muovinen tuki

Varastossa

Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,61 € - 2,47 € 10 Varastossa
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,90 € - 2,93 € 10 Varastossa
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,15 € - 3,31 € 4 Varastossa
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,78 € - 2,74 € 3 Varastossa
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
3,23 € - 4,97 € 3 Varastossa
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,31 € - 2,02 € 1520 Varastossa
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,37 € - 2,11 € 1741 Varastossa
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,55 € - 2,39 € 65 Varastossa
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,63 € - 2,51 € 24 Varastossa
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,49 € - 3,83 € 2 Varastossa
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,31 € - 3,56 € 2 Varastossa
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,47 € - 1,96 € 459 Varastossa
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € 31 Varastossa
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € 495 Varastossa
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € 296 Varastossa
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € 2005 Varastossa
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,51 € - 2,32 € 5 Varastossa
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
2,10 € - 3,23 € 5 Varastossa
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,22 € - 3,41 € 1 Varastossa
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,86 € - 4,40 € 234 Varastossa
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
  • / 3
Työntöruuvi M6 41.3 1.3 Teräs

20255145

Hinta-alue
2,47 € - 1,61 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 41.6 1.6 Teräs

20255190

Hinta-alue
2,93 € - 1,90 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M8 51.6 1.6 Teräs

20255206

Hinta-alue
3,31 € - 2,15 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 17.9 1.9 Teräs

20255220

Hinta-alue
2,74 € - 1,78 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 81.9 1.9 Teräs

20255299

Hinta-alue
4,97 € - 3,23 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M6 11.3 1.3 Teräs

20255060

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
1520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 21.6 1.6 Teräs

20255084

Hinta-alue
2,11 € - 1,37 €

Varastotasot
1741 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M6 33.3 1.3 Teräs

20255138

Hinta-alue
2,39 € - 1,55 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 33.6 1.6 Teräs

20255183

Hinta-alue
2,51 € - 1,63 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M8 64.6 1.6 Teräs

20255213

Hinta-alue
3,83 € - 2,49 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 41.9 1.9 Teräs

20255268

Hinta-alue
3,56 € - 2,31 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M4 11.0 1.0 Teräs

20255404

Hinta-alue
1,96 € - 1,47 €

Varastotasot
459 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M4 17.0 1.0 Teräs

20255428

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 13.0 1.0 Teräs

20255466

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 9.0 1.0 Teräs

20255442

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 11.0 1.0 Teräs

20255459

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
2005 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 17.0 1.0 Teräs

20255473

Hinta-alue
2,32 € - 1,51 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M12 27.1 2.1 Teräs

20255305

Hinta-alue
3,23 € - 2,10 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 34.1 2.1 Teräs

20255312

Hinta-alue
3,41 € - 2,22 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 52.1 2.1 Teräs

20255336

Hinta-alue
4,40 € - 2,86 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0