Valikko Haku

Työntöruuvit - muovinen tuki

Varastossa

Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
3,32 € - 5,10 € 6 Varastossa
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € 2 Varastossa
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,49 € - 1,99 € 6 Varastossa
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,31 € - 2,02 € 394 Varastossa
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
4,09 € - 6,29 € 29 Varastossa
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,61 € - 2,47 € 10 Varastossa
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,90 € - 2,93 € 10 Varastossa
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,15 € - 3,31 € 4 Varastossa
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,78 € - 2,74 € 3 Varastossa
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
3,23 € - 4,97 € 3 Varastossa
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,96 € - 3,01 € 2 Varastossa
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,36 € - 2,09 € 9 Varastossa
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,83 € - 2,81 € 5 Varastossa
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 54 Varastossa
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,98 € - 3,05 € 35 Varastossa
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,61 € - 4,01 € 16 Varastossa
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,47 € - 2,26 € 181 Varastossa
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,26 € - 1,94 € 168 Varastossa
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,27 € - 1,96 € 3 Varastossa
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • / 3
Työntöruuvi M12 65.1 2.1 Teräs

20255343

Hinta-alue
5,10 € - 3,32 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M4 9.0 1.0 Teräs

20255398

Hinta-alue
1,96 € - 1,47 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M4 13.0 1.0 Teräs

20255411

Hinta-alue
1,99 € - 1,49 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 26.0 1.0 Teräs

20255480

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 21.0 1.0 Teräs

20255435

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M12 102.1 2.1 Teräs

20255558

Hinta-alue
6,29 € - 4,09 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M6 41.3 1.3 Teräs

20255145

Hinta-alue
2,47 € - 1,61 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 41.6 1.6 Teräs

20255190

Hinta-alue
2,93 € - 1,90 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M8 51.6 1.6 Teräs

20255206

Hinta-alue
3,31 € - 2,15 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 17.9 1.9 Teräs

20255220

Hinta-alue
2,74 € - 1,78 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 81.9 1.9 Teräs

20255299

Hinta-alue
4,97 € - 3,23 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M12 22.1 2.1 Teräs

20255077

Hinta-alue
3,01 € - 1,96 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M6 26.3 1.3 Teräs

20255121

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M6 51.3 1.3 Teräs

20255152

Hinta-alue
2,81 € - 1,83 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 17.6 1.6 Teräs

20255176

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 26.9 1.9 Teräs

20255244

Hinta-alue
3,05 € - 1,98 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 51.9 1.9 Teräs

20255275

Hinta-alue
4,01 € - 2,61 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M8 26.6 1.6 Teräs

20254902

Hinta-alue
2,26 € - 1,47 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M6 13.3 1.3 Teräs

20255091

Hinta-alue
1,94 € - 1,26 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M6 17.3 1.3 Teräs

20255107

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0