Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
1,6429 € - 2,7256 € 1000 Varastossa
LDPE
Musta
0,1355 € - 0,141 € 6357 Varastossa
TPE
Musta
0,2266 € - 0,3601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Elastomeeri
Musta
0,256 € - 0,4627 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
Musta
2,2453 € - 4,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
0,3915 € - 0,8222 € 1000 Varastossa
Kumi
Musta
0,0765 € - 0,0814 € 5045 Varastossa
PVC
Musta
0,2382 € - 0,308 € 14990 Varastossa
EVA
Väritön
1,8345 € - 1,8345 € 11024 Varastossa
Elastomeeri
Musta
0,3778 € - 0,8165 € Kysy toimitusaikaa täältä
PP
Musta
2,6834 € - 5,6352 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Harmaa
1,2924 € - 2,7141 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kumi
Musta
0,1154 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
Väritön
0,2532 € - 0,2642 € 1000 Varastossa
PVC
Musta
0,8228 € - 1,6155 € 3323 Varastossa
Nailon
Musta
0,1198 € - 0,2517 € 13920 Varastossa
PVC
Musta
0,2081 € - 0,2669 € 18199 Varastossa
PVC
Musta
0,3942 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,564 € - 1,9637 € Kysy toimitusaikaa täältä
PE
Musta
0,1725 € - 0,4168 € 480 Varastossa
PVC
Läpinäkyvä
  • / 7
Työntösovitejalka Suorakulma 25.0 mm 30-15 PE Musta

HIT500300-RB

Hinta-alue
2,7256 € - 1,6429 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalustalliset suorakulmajalat
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Nipistettävät laitejalat 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Musta

POF12664BK

Hinta-alue
0,141 € - 0,1355 €

Varastotasot
6357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    TPE
  • Tullinimike
    3926909790
Nipistettävät laitejalat 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Musta

POF-50185

Hinta-alue
0,3601 € - 0,2266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Elastomeeri
Varsijalat 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

049130011407

Hinta-alue
0,4627 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Kävelytuen laitejalat 19.0 mm 51.5 mm Kumi Harmaa

497454

Hinta-alue
4,7151 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Päätykärki 10.0 mm 26.0 mm Kumi Musta

497463

Hinta-alue
0,8222 € - 0,3915 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Nipistettävät laitejalat 17.5 mm 25.0 mm PVC Musta

POF15509BK

Hinta-alue
0,0814 € - 0,0765 €

Varastotasot
5045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Pysäytin 12.0 mm 1.5 mm EVA Väritön

070012000048

Hinta-alue
0,308 € - 0,2382 €

Varastotasot
14990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Lasinen jalka
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    EVA
  • Tullinimike
    3926909790
Kuusipuujalat 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

FBR-1

Hinta-alue
1,8345 € - 1,8345 €

Varastotasot
11024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Elastomeeri
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

2420/BK

Hinta-alue
0,8165 € - 0,3778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisään iskettävä jalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PP
Kävelytuen laitejalat 22.0 mm 55.0 mm Kumi Harmaa

497457

Hinta-alue
5,6352 € - 2,6834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Kävelytuen laitejalat 25.0 mm 39.0 mm Kumi Musta

497462

Hinta-alue
2,7141 € - 1,2924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kävelytuen jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Pysäytin 16.0 mm 3.0 mm PVC Väritön

069016000007

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Lasinen jalka
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Nipistettävät laitejalat 11.0 mm 11.0 mm PVC Musta

POF12495BK

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2532 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Musta

1299698

Hinta-alue
1,6155 € - 0,8228 €

Varastotasot
3323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Liitinjalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Tullinimike
    3926909790
Nipistettävät laitejalat 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Musta

1347532

Hinta-alue
0,2517 € - 0,1198 €

Varastotasot
13920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Varsijalat 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

122001059907

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2081 €

Varastotasot
18199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kytkettävä jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Kannatinjalat Suorakulma 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm PE

199219

Hinta-alue
1,38 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Suorakulma 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm PE

199040

Hinta-alue
1,9637 € - 0,564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926300090
Pinoamispehmuste 8.0 mm 8.0 mm Läpinäkyvä PVC

JK3-8

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Pinoamispehmuste
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926300090