Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
24,233 € - 25,7801 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
27,6147 € - 33,6661 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaahto
16,5524 € - 18,8114 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
16,881 € - 17,9489 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
41,0867 € - 50,0953 € 15 Varastossa
Vaahto
13,1707 € - 14,0332 € 540 Varastossa
PVC
Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,3806 € - 0,4029 € 250 Varastossa
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,2738 € - 0,2738 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,4038 € - 2,2461 € 298 Varastossa
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,4696 € - 0,4942 € 288 Varastossa
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
8,559 € - 11,392 € Kysy toimitusaikaa täältä
PVC
13,0064 € - 14,444 € 512 Varastossa
EPDM
24,2604 € - 26,9438 € 53 Varastossa
EPDM
0,4464 € - 0,4464 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,2969 € - 0,2969 € 299 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
23,836 € - 26,4647 € 636 Varastossa
EPDM
  • / 2
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

472069

Hinta-alue
25,7801 € - 24,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

472087

Hinta-alue
33,6661 € - 27,6147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

472063

Hinta-alue
18,8114 € - 16,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 6.4 mm 15.0 m PVC Musta

472067

Hinta-alue
17,9489 € - 16,881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

472090

Hinta-alue
50,0953 € - 41,0867 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.0 m PVC Musta

472061

Hinta-alue
14,0332 € - 13,1707 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 8.0 mm 5.0 m EPDM Musta

120088


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200210

Hinta-alue
0,4029 € - 0,3806 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 20.0 m PE Musta

1100220

Hinta-alue
0,2738 € - 0,2738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 5.0 m EPDM Musta

12001020

Hinta-alue
2,2461 € - 1,4038 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200225

Hinta-alue
0,4942 € - 0,4696 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 3.0 mm 50.0 m EPDM Musta

120031000


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    1000.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 12.7 mm 7.6 m PVC Musta

472098

Hinta-alue
11,392 € - 8,559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200510001

Hinta-alue
14,444 € - 13,0064 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101500
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200325001

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

1100525

Hinta-alue
0,4464 € - 0,4464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

1100110

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

1100530

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

1100210

Hinta-alue
0,2969 € - 0,2969 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

1200520001

Hinta-alue
26,4647 € - 23,836 €

Varastotasot
636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919908099