Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Sarjanumero: SR1867
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3521 € - 0,3521 € | 950 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3454 € - 0,3454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2969 € - 0,2969 € | 299 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3454 € - 0,3454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4464 € - 0,4464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2979 € - 0,3188 € | 998 Varastossa |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,559 € - 11,392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
PVC
|
|
|
||
13,4308 € - 14,9231 € | 333 Varastossa |
|
EPDM
|
|
|
||
10,6105 € - 11,8016 € | 137 Varastossa |
|
EPDM
|
|
|
||
17,7572 € - 19,7424 € | 322 Varastossa |
|
EPDM
|
|
|
||
23,836 € - 26,4647 € | 636 Varastossa |
|
EPDM
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.