Valikko Haku

Uniforce-kiinnike 16.1 M6 23.8 Alumiini

Uniforce-puristin on kompakti ja pieni, ja se on suunniteltu puristamaan kahta komponenttia tehokkaasti samalla toiminnolla kuin yksinkertainen puristin. Se on vankka, kestävä ja suunniteltu säästämään tilaa. Se kykenee käsittelemään suuria painoja ja vaativaa painetta, ja se takaa lujan otteen.
Tuotekoodi:

20267100

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 85,99 €
5 - 9 81,69 €
10 - 19 77,39 €
20 + 73,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

85,99 €

1 x 85,99 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Levitys max. 20.3
A/F 5.0
Vääntömomentti max. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Pitovoima kN 6.68
Paino gr 222.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä