Valikko Haku

Upotettu putkisuoja 203.2 mm 15.0 mm Musta

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Tuotekoodi:

110425

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 + 8,639 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

172,78 €

20 x 8,639 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 15.0 mm
Yhteensopiva putken nimellishalkaisija 203.2 mm
DIN-putkimäärittely DN 200
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä