Valikko Haku

Upotettu putkisuoja 508.0 mm 27.7 mm Keltainen

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Tuotekoodi:

34862

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 119 48,342 €
120 + 23,02 €
Vakiopakkaus: 120

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

48,34 €

1 x 48,342 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Yhteensopiva putken nimellishalkaisija 508.0 mm
DIN-putkimäärittely DN 500
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä