Valikko Haku

Upotettu vetokahva 29.0 140.0 Termoplastinen Musta

Tämä upotettu vetokahva on pinnan tasassa, ja se tarjoaa miellyttävän ja hienostuneen ulkomuodon. Se soveltuu käyttökohteisiin, joissa on vähän tilaa, ja sen profiili tekee lian ja jäämien poissa pitämisestä helppoa. Sitä käytetään paneeleilla, joiden paksuus on 1–5 mm.
Tuotekoodi:

20254827

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 21,21 €
5 - 9 20,15 €
10 - 19 19,09 €
20 + 18,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,21 €

1 x 21,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Väri Musta
Materiaali Termoplastinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä