Valikko Haku

Puristussalpalukko 93.0 mm 35.0 mm Musta

Pintaan asennettu puristussalpalukko, jossa ulkoasennettu liipaisin. Tarjoaa hyvän tiivisteen puristuksen ja on helppokäyttöinen. Soveltuu vasen- ja oikeakätisiin käyttökohteisiin ovien, kaappien tai paneelien sulkemiseen. Säädettävä lukintaväli 24–46 mm. DIN-luokiteltu, jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

0771200E

29 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 21,7358 €
40 + 15,5255 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,74 €

1 x 21,7358 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnan pituus 93.0 mm
Hampaan leveys 35.0 mm
Asennusreiän kierrekoot 25.0 - 86.0 mm
Lukintaväli 24.0 - 46.0 mm
Kokonaispituus 109.0 mm
Lukitusmekanismi Non-Locking
Laukaisintyyppi Flush
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Sisältää Two keys supplied with each latch
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä