Valikko Haku

Puristussalpalukko 85.0 mm 35.0 mm Musta

Pintaan asennettu puristussalpalukko, jossa ulkoasennettu liipaisin. Tarjoaa hyvän tiivisteen puristuksen ja on helppokäyttöinen. Soveltuu vasen- ja oikeakätisiin käyttökohteisiin ovien, kaappien tai paneelien sulkemiseen. Säädettävä lukintaväli 24–46 mm, erilainen avainnus. DIN-luokiteltu, jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

0771202E

79 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 24,4384 €
40 + 17,456 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

24,44 €

1 x 24,4384 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnan pituus 85.0 mm
Hampaan leveys 35.0 mm
Asennusreiän kierrekoot 25.0 - 86.0 mm
Lukintaväli 24.0 - 46.0 mm
Kokonaispituus 109.0 mm
Lukitusmekanismi Locking
Laukaisintyyppi Flush
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Sisältää Nothing Included
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä