Valikko Haku

Puristussalpalukko 109.0 mm 50.0 mm Musta

Pintaan asennettu puristussalpalukko, jossa ulkoasennettu liipaisin. Tarjoaa hyvän tiivisteen puristuksen ja on helppokäyttöinen. Soveltuu vasen- ja oikeakätisiin käyttökohteisiin ovien, kaappien tai paneelien sulkemiseen. Säädettävä lukintaväli 36–48 mm ja CH751-avaimet. DIN-luokiteltu, jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

3771207E

77 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 39,1914 €
10 - 49 27,9939 €
50 + 23,0997 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

39,19 €

1 x 39,1914 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnan pituus 109.0 mm
Hampaan leveys 50.0 mm
Asennusreiän kierrekoot 34.5 - 89.5 mm
Lukintaväli 36.0 - 48.0 mm
Kokonaispituus 125.0 mm
Lukitusmekanismi CH751
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä