Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,6867 € - 1,7173 € 57 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PA
1,746 € - 2,1703 € 75 Varastossa
M10
Sinkitty teräs
Male
PA
7,0287 € - 8,1598 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Sinkitty teräs
Male
PA
8,3031 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Sinkitty teräs
Male
PA
2,2013 € - 2,5602 € 635 Varastossa
M5
Sinkitty teräs
Male
PP
2,6579 € - 3,3132 € 356 Varastossa
M6
Sinkitty teräs
Male
PP
2,418 € - 2,9983 € 181 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PP
3,1705 € - 3,9293 € 655 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
PP
3,9365 € - 4,874 € 49 Varastossa
M10
Sinkitty teräs
Male
PP
0,7352 € - 1,1903 € 6563 Varastossa
M4
Teräs
Kierretappi
PA
1,4238 € - 2,0643 € 10336 Varastossa
M5
Teräs
Kierretappi
PA
1,2814 € - 2,2972 € 1448 Varastossa
M6
Teräs
Kierretappi
PA
2,3685 € - 2,4754 € 4424 Varastossa
M8
Teräs
Kierretappi
PA
2,1357 € - 2,1631 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Messinki
Kierretappi
PA
15,4705 € - 46,5427 € 1333 Varastossa
M8
Sinkitty teräs
Male
Teräs
0,5229 € - 0,5229 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Sinkitty teräs
Kierretappi
PA
35,3638 € - 35,3638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Kierretappi
Ruostumaton teräs
48,682 € - 48,682 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
Ruostumaton teräs
27,5441 € - 27,5441 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Ruostumaton teräs
Threaded Through Bore
Ruostumaton teräs
47,1647 € - 47,1647 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Ruostumaton teräs
Kierretappi
Ruostumaton teräs
  • / 6
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 16.0 mm PA Musta

1219088

Hinta-alue
1,7173 € - 1,6867 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 30.0 mm PA Musta

1219091

Hinta-alue
2,1703 € - 1,746 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 16.0 mm PA Musta

1219098

Hinta-alue
8,1598 € - 7,0287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 20.0 mm PA Musta

1219102

Hinta-alue
9,6384 € - 8,3031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 40.0 mm PP Musta

1219112

Hinta-alue
2,5602 € - 2,2013 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 25.0 mm PP Musta

1219116

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6579 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 39.5 mm M8 30.0 mm PP Musta

1219124

Hinta-alue
2,9983 € - 2,418 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 50.0 mm M8 30.0 mm PP Musta

1219133

Hinta-alue
3,9293 € - 3,1705 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 61.0 mm M10 50.0 mm PP Musta

1219138

Hinta-alue
4,874 € - 3,9365 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 10.0 mm PA Musta

KTSR-15M04M10

Hinta-alue
1,1903 € - 0,7352 €

Varastotasot
6563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 23.0 mm M5 15.0 mm PA Musta

KTSR-23M05M15

Hinta-alue
2,0643 € - 1,4238 €

Varastotasot
10336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 25.0 mm PA Musta

KTSR-23M06M25

Hinta-alue
2,2972 € - 1,2814 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 30.0 mm PA Musta

KTSR-28M08M30

Hinta-alue
2,4754 € - 2,3685 €

Varastotasot
4424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi Nasta M5 10.0 mm PA Musta

258201059935

Hinta-alue
2,1631 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Messinki
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kädensijan nuppi 20.0 mm M8 Teräs Musta

1337507

Hinta-alue
46,5427 € - 15,4705 €

Varastotasot
1333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Male
  • Nupin materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 8.5 mm PA Musta

466346

Hinta-alue
0,5229 € - 0,5229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Kierteen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Käsipyörä 50.0 mm M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

1504726

Hinta-alue
35,3638 € - 35,3638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M12 30.0 mm Ruostumaton teräs

1504735

Hinta-alue
48,682 € - 48,682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 50.0 mm M10 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504728

Hinta-alue
27,5441 € - 27,5441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Through Bore
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990
Käsipyörä 60.0 mm M12 25.0 mm Ruostumaton teräs

1504734

Hinta-alue
47,1647 € - 47,1647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    8487905990