Valikko Haku

Sulkupuristimet 38.0 kg Vaakasuora Teräs

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 kg | 83.8 lbs of holding force while saving work space.
Tuotekoodi:

493783

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 12,3766 €
10 - 19 11,7742 €
20 + 11,1307 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 7.5 mm
Kokonaispituus 77.0 mm
Pitovoima 38.0 kg
Kokonaiskorkeus 18.0 mm
Tangon tyyppi U-palkki
Pohjan tyyppi Laipallinen
Tullinimike 8205700000
Koko materiaali Teräs
Kahvan suunta Vaakasuora

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä