Valikko Haku

Sulkupuristimet 90.0 kg Vaakasuora Teräs

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Tuotekoodi:

493785

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 20,0573 €
10 - 19 19,0441 €
20 + 18,0447 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 25.1 mm
Kokonaispituus 176.0 mm
Pitovoima 90.0 kg
Kokonaiskorkeus 52.6 mm
Tangon tyyppi U-palkki
Pohjan tyyppi Laipallinen
Tullinimike 8205700000
Koko materiaali Teräs
Kahvan suunta Vaakasuora

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä