Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 1.6 mm 127.0 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 127 mm | 5.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Tuotekoodi:

21CGS00500

795 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,2102 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

105,10 €

500 x 0,2102 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 114.3 mm
Kokonaispituus 127.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 6.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä