Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Jousilukko 0.062 in 1227.8 mm PVC

Adjustable card guide that can be cut to the required length. This item must be paired with ACGE-01 card guide ends to complete the assembly.
Tuotekoodi:

ACGC-4800

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 3 130,00 €
4 + 117,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

130,00 €

1 x 130,00 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kokonaispituus 1227.8 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 8.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä