Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Liima 1.6 mm 1.2 m

Adhesive PCB guide that can be cut to the required length. Provides support against vibrations that can damage sensitive components. For use with boards installed parallel to the support structure.
Tuotekoodi:

BMS-SA5-48

36 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 4,1345 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

103,36 €

25 x 4,1345 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Sisään painettava
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kokonaispituus 1.2 m
Koko materiaali PVC
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 1219 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä