Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.079 in 76.2 mm PA

Paikoilleen napsautettava vaakasuuntainen korttiohjain, jossa on kiskoja myötäilevät litteät jousipidikkeet, joilla piirilevy kiinnitetään paikoilleen. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

MPCG-300

247 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,5706 €
5000 + 0,5278 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

285,30 €

500 x 0,5706 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 2 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 50.8 mm
Kokonaispituus 76.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä