Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Nipistettävä 0.079 in 63.5 mm PA UL94 V-2 Musta

ESD-korttiohjain estää staattisen sähkön, joka voisi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioita herkissä elektroniikkakomponenteissa.
Tuotekoodi:

MPCGCN-250

374 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,7378 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

368,90 €

500 x 0,7378 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 2 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 38.1 mm
Kokonaispituus 63.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä