Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm PA

Kartiopäinen kiinni napsautettava vaakasuuntainen kiristyskorttiohjain, joka tekee piirilevyn asennuksesta helpompaa ja kiinnittää piirilevyn paikoilleen tukien sitä ahtaissa tiloissa. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

RCG-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4186 €
5000 + 0,3869 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

209,30 €

500 x 0,4186 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 88.9 mm
Kokonaispituus 101.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 6.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä