Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 101.6 mm PA

Paikoilleen napsautettava vaakasuuntainen korttiohjain, jossa on kiskoja myötäilevät kiinnikkeet, joilla piirilevy kiinnitetään paikoilleen. Se tukee piirilevyä ahtaissa paikoissa. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

RCGH-40

1499 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,5333 €
5000 + 0,4932 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

266,65 €

500 x 0,5333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 88.9 mm
Kokonaispituus 101.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 6.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä