Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 203.2 mm PA

Syvän kanavan korttiohjaimet tarjoavat lisätukea asennetuille piirilevyille: sopivat täydellisesti suurille ja painaville piirilevyille.
Tuotekoodi:

RDC-800

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,18 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

590,00 €

500 x 1,18 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 88.9 mm
Kokonaispituus 203.2 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 6.4 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä