Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 177.8 mm PA

Kartiopäinen kiinni napsautettava vaakasuuntainen kiristyskorttiohjain, joka tekee piirilevyn asennuksesta helpompaa ja kiinnittää piirilevyn paikoilleen tukien sitä ahtaissa tiloissa. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

RSDC-700

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,9589 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

479,45 €

500 x 0,9589 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 152.4 mm
Kokonaispituus 177.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä