Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 50.8 mm PA

Paikoilleen napsautettava piirilevyn korttiohjain vaakasuuntaan asennetuille levyille. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

RSSHG-201-165

1700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,2588 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

629,40 €

500 x 1,2588 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 25.4 mm
Kokonaispituus 50.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä