Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 0.062 in 127.0 mm PA

Snap-in PCB card guide for horizontally mounted boards. Manufactured with material rated UL94-V0
Tuotekoodi:

RSSHG-501-165

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,3347 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

667,35 €

500 x 1,3347 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 1.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 101.6 mm
Kokonaispituus 127.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 7.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä