Valikko Haku

Vaakatasoinen korttiohjain Työntösovite 2.2 mm 99.7 mm PC

Paikoilleen napsautettava vaakasuuntainen korttiohjain, jossa on kiskoja myötäilevät litteät jousipidikkeet, joilla piirilevy kiinnitetään paikoilleen. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

TRCG-3.925

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,7945 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

397,25 €

500 x 0,7945 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työntösovite
Käypä paneelin paksuus 2.2 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 92.1 mm
Kokonaispituus 99.7 mm
Koko materiaali Polykarbonaatti
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Kokonaisleveys 9.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä