Valikko Haku

Vakiomittaiset sinetit - metalli

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Metalliset vakiomittaiset sinetit ovat erittäin vahva tapa estää ja paljastaa peukalointi tai murto. Tässä tuotteessa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tiettyyn pituuteen ja joka on irrotettava leikkurilla.


Sarjanumero: SRH0022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D SW A Lukitusmekanismi Pull Strength Osta
0,191 € - 0,2444 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
214.0 mm
Metallinen lukitusleuka
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Tinattu

1222290

Hinta-alue
0,2444 € - 0,191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    214.0 mm
  • D
    0.4 mm
  • Rungon materiaali
    PP
  • Lukitusmekanismi
    Metallinen lukitusleuka
  • Hihnan materiaali
    Galvanoitu teräs