Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3135 € |
5000 - 9999 | 0,2505 € |
10000 + | 0,2108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 20.0 mm |
---|---|
A | 0.787 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 150.0 mm |
C | 5.906 in |
D | 50.0 mm |
D | 1.969 in |
E | 10.0 mm |
E | 0.394 in |
F | 1.0 mm |
F | 0.039 in |
G | 5.5 mm |
G | 0.217 in |
Tyyppi | InnoLock |
Irrotettavuus | Repäistävä |
Väri | Punainen |
Rungon materiaali | Polypropeeni |
Hihnan materiaali | Polypropeeni |
Lukitusmekanismi | Metallinen lukitusleuka |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.