Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 35.0 mm

Kierteistä uros-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

305335059902

1321 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3321 €
500 - 999 1,0104 €
1000 + 0,8461 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

133,21 €

100 x 1,3321 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä