Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 18.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Tuotekoodi:

310318659902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9049 €
500 - 999 0,6941 €
1000 + 0,5572 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

90,49 €

100 x 0,9049 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 9.5 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Erityisominaisuudet Kierteinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä