Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki 19.1 mm PA

Uroskierteinen koroke lukkituvalla yläosalla on varustettu uritetulla rungolla ja käyttövalmiilla ruuvin kierrepäällä, jonka voi kiinnittää mutterin kanssa alustan pohjaan tai paneeliin. Siinä on bajonetti-nokkalukitus, joka kiinnittää piirikortin. Se on valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

CBS-TM-12-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0814 €
10000 + 0,0756 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

81,40 €

1000 x 0,0814 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Uroskiinnitys
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä