Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 5.0 mm M3 Naaraskierrekiinnitys

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Tuotekoodi:

TCBN-T2-M3-8-5

3358 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4936 €
1000 - 4999 0,4509 €
5000 + 0,4207 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

246,80 €

500 x 0,4936 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukkokannan korkeus A 9.5 mm
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Erityisominaisuudet Kierteinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä