Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Valkoinen

This double-sided adhesive foam tape carries a permanent adhesive on one side with a removable adhesive on the other. Ideal for use on retail display and Point of Sale applications.
Tuotekoodi:

471440

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
16 - 79 34,7888 €
80 + 32,6941 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa useita 16

Kokonaishinta:

556,62 €

16 x 34,7888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3919908099
Irrotettavuus Irrotettava
Muoto Jatkuva
Väri Valkoinen
Liimatyyppi Rubber

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä