Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Valkoinen

Tässä valkoisessa kaksipuolisessa vaahtomuoviteipissä on akryylipohjainen liima, ja se voi toimia joustavana liitoksena eri kohteissa ja eri aloilla.
Tuotekoodi:

472599

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 22,9735 €
5 - 9 21,577 €
10 - 11 20,2216 €
12 + 18,8251 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,97 €

1 x 22,9735 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Tullinimike 3919908099
Muoto Jatkuva
Irrotettavuus Pysyvä
Liimatyyppi Kumi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä