Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Valkoinen

Tässä valkoisessa kaksipuolisessa vaahtomuoviteipissä on akryylipohjainen liima, ja se voi toimia joustavana liitoksena eri kohteissa ja eri aloilla.
Tuotekoodi:

472602

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 39,2521 €
5 - 9 36,9109 €
10 - 11 34,556 €
12 + 32,2012 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,25 €

1 x 39,2521 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispaksuus 0.8 mm
Kokonaisleveys 25.4 mm
Kokonaispituus 65.8 m
Rullan pituus 66.0 m
Väri Valkoinen
Tullinimike 3919908099
Muoto Jatkuva
Irrotettavuus Pysyvä
Liimatyyppi Kumi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä