Valikko Haku

Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Valkoinen

Tässä valkoisessa kaksipuolisessa vaahtomuoviteipissä on akryylipohjainen liima, ja se voi toimia joustavana liitoksena eri kohteissa ja eri aloilla.
Tuotekoodi:

472615

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 20,3585 €
5 - 9 19,1537 €
10 - 11 17,9352 €
12 + 16,703 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

20,36 €

1 x 20,3585 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Hinta / kpl sis ALV 18.6842 GBP
Tullinimike 3919908099
Muoto Jatkuva
Irrotettavuus Pysyvä
Liimatyyppi Kumi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä