Valikko Haku

90° paneelikiinnike Musta 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Valmistettu POM:sta. Pikakiinnitin, joka soveltuu turvapaneeleille ja osille, jotka on vaihdettava nopeasti.
Tuotekoodi:

495235

24226 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,5079 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

507,90 €

1000 x 0,5079 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Kääntöniitti
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Reiän muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Style 6
Valmiiksi koottu niitti Ei
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä